Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Służy do utrzymywania okrągłych rurek konstrukcyjnych, jednocześnie obracając się pod żądanym kątem.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w wersji „obróć do podstawy” i „obróć do obrotu”. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 437,4814 zł - 437,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 437,4814 zł - 437,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 253,1216 zł - 253,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 245,6722 zł - 245,6722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 252,9763 zł - 252,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 436,3059 zł - 436,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 453,2388 zł - 453,2388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 436,755 zł - 436,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 252,9763 zł - 252,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 452,6576 zł - 452,6576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować