Menu Search

Prowadnice światłowodowe

Na stanie

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Metoda montażu Szerokość całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
10312629 11,1168 zł - 11,1168 zł 1500 Na stanie
Śruba
40.0 mm
Narożne
5.0 mm
15,2964 zł - 15,2964 zł 400 Na stanie
Śruba
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
16,6465 zł - 16,6465 zł 400 Na stanie
Klej
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
16,6465 zł - 16,6465 zł 2000 Na stanie
Klej
40.0 mm
Narożne
8.0 mm
10,3125 zł - 10,3125 zł 200 Na stanie
Śruba
49.6 mm
Narożne
4.8 mm
14,9373 zł - 14,9373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Śruba
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
10312674 15,9571 zł - 15,9571 zł 200 Na stanie
Śruba
49.6 mm
Narożne
12.0 mm
12,5818 zł - 12,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klej
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
21,3515 zł - 21,3515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klej
40.0 mm
Narożne
5.5 mm
12,194 zł - 12,194 zł 500 Na stanie
Klej
44.6 mm
Narożne
5.0 mm
1,4506 zł - 1,4506 zł 3100 Na stanie
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
1,3515 zł - 1,3515 zł 2500 Na stanie
Wsuwane
8.0 mm
Płaski
3.7 mm
14,9373 zł - 14,9373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Śruba
40.0 mm
Narożne
8.0 mm
17,6232 zł - 17,6232 zł 200 Na stanie
Klej
49.6 mm
Narożne
12.0 mm
9,1491 zł - 9,1491 zł 531 Na stanie
Śruba
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
34,6018 zł - 34,6018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
8.0 mm
12,5818 zł - 12,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
11,3179 zł - 11,3179 zł 1700 Na stanie
Śruba
40.0 mm
Straight
5.0 mm
11,9355 zł - 11,9355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Elastyczność
5.8 mm
12,5818 zł - 12,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
4.8 mm
  • z 2
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 30.5 mm Nylon 6

10312629

Przedział cen netto
11,1168 zł - 11,1168 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312667

Przedział cen netto
15,2964 zł - 15,2964 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 30.0 mm PA

10312513

Przedział cen netto
16,6465 zł - 16,6465 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 30.0 mm (R)

10312551

Przedział cen netto
16,6465 zł - 16,6465 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312643

Przedział cen netto
10,3125 zł - 10,3125 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 30.0 mm Nylon 6

10312650

Przedział cen netto
14,9373 zł - 14,9373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312674

Przedział cen netto
15,9571 zł - 15,9571 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 35.0 mm Nylon 6

10312520

Przedział cen netto
12,5818 zł - 12,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Przedział cen netto
21,3515 zł - 21,3515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 30.0 mm Nylon 6

10312506

Przedział cen netto
12,194 zł - 12,194 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Element dystansowy 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Spacer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Prowadnica światłowodu Płaski Nit zatrzaskowy Wersja 1 Nylon 6/6

10111468

Przedział cen netto
1,3515 zł - 1,3515 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Płaski
  • Średnica otworu
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 30.0 mm Nylon 6

10312681

Przedział cen netto
14,9373 zł - 14,9373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Klej 40.0 mm Nylon 6

10312537

Przedział cen netto
17,6232 zł - 17,6232 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312636

Przedział cen netto
9,1491 zł - 9,1491 zł

Zapasy magazynowe
531 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10312445

Przedział cen netto
34,6018 zł - 34,6018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • W komplecie
    Nity
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 35.0 mm Nylon 6

10312599

Przedział cen netto
12,5818 zł - 12,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Proste Śruba M3/#6 (R)

10312735

Przedział cen netto
11,3179 zł - 11,3179 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Elastyczność (R)

10111451

Przedział cen netto
11,9355 zł - 11,9355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Elastyczność
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Ilość w opakowaniu
    100
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 40.0 mm PA

10312469

Przedział cen netto
12,5818 zł - 12,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm