Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 45.0 M12 3825.0 Stal

Te prowadnice liniowe 45 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20169282

Numer produktu produkcyjny:

20169282

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 5 890,7371 zł
10 - 19 5 301,6441 zł
20 - 49 5 007,1217 zł
50 + 4 712,5993 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

5 890,74 zł

1 x 5 890,7371 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 45.0
l1 3825.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Waga kg 47.05
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt