Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Montaż od tyłu 35.0 M8 1560.0 Stal

Te prowadnice liniowe 35 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20168636

Numer produktu produkcyjny:

20168636

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 884,9339 zł
10 - 19 1 696,4261 zł
20 - 49 1 602,1962 zł
50 + 1 507,9664 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 884,93 zł

1 x 1 884,9339 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Montaż od tyłu
Rozmiar szyny 35.0
l1 1560.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Waga kg 11.23
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt