20165857
20165857
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 874,4591 zł |
| 10 - 19 | 4 387,0036 zł |
| 20 - 49 | 4 143,2758 zł |
| 50 + | 3 899,5481 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 55.0 |
| l1 | 2580.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Do śrub | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Waga kg | 37.41 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować