Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 55.0 16.0 2100.0 Stal

Te prowadnice liniowe 55 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20165819

Numer produktu produkcyjny:

20165819

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 3 986,3223 zł
10 - 19 3 587,7093 zł
20 - 49 3 388,3787 zł
50 + 3 189,0482 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 986,32 zł

1 x 3 986,3223 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 55.0
l1 2100.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Do śrub M14
d1 16.0
d2 23.0
Waga kg 30.45
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt