Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165666
20165666
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 582,3107 zł |
| 10 - 19 | 524,0604 zł |
| 20 - 49 | 494,9593 zł |
| 50 + | 465,8582 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 55.0 |
| l1 | 300.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Do śrub | M14 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 23.0 |
| Waga kg | 4.35 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować