20165451
20165451
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 239,6307 zł |
| 10 - 19 | 2 015,6724 zł |
| 20 - 49 | 1 903,6933 zł |
| 50 + | 1 791,7141 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 45.0 |
| l1 | 1725.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Do śrub | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Waga kg | 21.22 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować