20165123
20165123
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 435,0781 zł |
| 10 - 19 | 2 191,5843 zł |
| 20 - 49 | 2 069,8374 zł |
| 50 + | 1 948,0438 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 35.0 |
| l1 | 2520.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Do śrub | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Waga kg | 18.14 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować