20164416
20164416
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 544,359 zł |
| 10 - 19 | 489,9087 zł |
| 20 - 49 | 462,6835 zł |
| 50 + | 435,5065 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 30.0 |
| l1 | 680.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Do śrub | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Waga kg | 3.54 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować