20163952
20163952
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 051,1512 zł |
| 10 - 19 | 946,0505 zł |
| 20 - 49 | 893,4761 zł |
| 50 + | 840,9017 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 25.0 |
| l1 | 1420.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Do śrub | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Waga kg | 5.11 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować