Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 25.0 7.0 1000.0 Stal

Te prowadnice liniowe 25 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20163891

Numer produktu produkcyjny:

20163891

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 694,6625 zł
10 - 19 625,2196 zł
20 - 49 590,4748 zł
50 + 555,73 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

694,66 zł

1 x 694,6625 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standardowy
Rozmiar szyny 25.0
l1 1000.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Do śrub M6
d1 7.0
d2 11.0
Waga kg 3.60
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt