20163563
20163563
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 860,0176 zł |
| 10 - 19 | 1 674,011 zł |
| 20 - 49 | 1 581,0318 zł |
| 50 + | 1 488,0044 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 20.0 |
| l1 | 2920.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Do śrub | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Waga kg | 7.59 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować