20163228
20163228
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 562,8779 zł |
| 10 - 19 | 506,5997 zł |
| 20 - 49 | 478,4606 zł |
| 50 + | 450,3216 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 20.0 |
| l1 | 880.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Do śrub | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Waga kg | 2.29 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować