Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20163013
20163013
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 931,0627 zł |
| 10 - 19 | 1 737,9372 zł |
| 20 - 49 | 1 641,3985 zł |
| 50 + | 1 544,8598 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 15.0 |
| l1 | 3520.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Do śrub | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Waga kg | 4.93 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować