Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20162740
20162740
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 038,3082 zł |
| 10 - 19 | 934,4581 zł |
| 20 - 49 | 882,5571 zł |
| 50 + | 830,6562 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 15.0 |
| l1 | 1840.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Do śrub | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Waga kg | 2.58 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować