20162481
20162481
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 141,465 zł |
| 10 - 19 | 127,3233 zł |
| 20 - 49 | 120,2525 zł |
| 50 + | 113,1817 zł |
| Rodzaj szyny | Standardowy |
|---|---|
| Rozmiar szyny | 15.0 |
| l1 | 220.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Do śrub | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Waga kg | 0.31 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować