20814328
20814328
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| A | 4.331 in |
|---|---|
| A | 110.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.157 in |
| Maks. grubość ścianki | 4.0 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować