20771607
20771607
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 125 - 624 | 2,1752 zł |
| 625 + | 1,9576 zł |
| A | 90.0 mm |
|---|---|
| A | 3.543 in |
| B | 70.0 mm |
| B | 2.756 in |
| h | 22.0 mm |
| h | 0.866 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Maks. grubość ścianki | 5.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.217 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować