Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 40.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20771553

Numer produktu produkcyjny:

20771553

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 1,946 zł
1500 + 1,7514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 300

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

583,80 zł

300 x 1,946 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 90.0 mm
B 40.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maks. grubość ścianki 4.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt