Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771119
20771119
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,5863 zł |
| 2500 + | 0,5277 zł |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.118 in |
| Maks. grubość ścianki | 3.0 mm |
| Materiał | LDPE - PIR |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować