20770990
20770990
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 400 - 1999 | 0,8438 zł |
| 2000 + | 0,7594 zł |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h | 18.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.118 in |
| Materiał | LDPE - PIR |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować