Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20769932

Numer produktu produkcyjny:

20769932

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2936 zł
5000 + 0,2642 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

293,60 zł

1000 x 0,2936 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt