20769307
20769307
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,1747 zł |
| 10000 + | 0,1572 zł |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maks. grubość ścianki | 1.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.059 in |
| Materiał | LDPE - PIR |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować