Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 15.0 mm Biały LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor biały, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768997

Numer produktu produkcyjny:

20768997

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5000 - 24999 0,1302 zł
25000 + 0,1172 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 5000

Wartość netto:

651,00 zł

5000 x 0,1302 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt