20768966
20768966
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 0,125 zł |
| 50000 + | 0,1125 zł |
| A | 0.787 in |
|---|---|
| A | 20.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Maks. grubość ścianki | 2.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.079 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować