20768911
20768911
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 249 | 5,7658 zł |
| 250 + | 5,1892 zł |
| A | 6.299 in |
|---|---|
| A | 160.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.217 in |
| Maks. grubość ścianki | 5.5 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować