20768843
20768843
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,6324 zł |
| 500 + | 3,2692 zł |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 28.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.236 in |
| Maks. grubość ścianki | 6.0 mm |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować