Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 150.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768805

Numer produktu produkcyjny:

20768805

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
175 - 874 2,2545 zł
875 + 2,029 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 175

Zamów wielokrotność 175

Wartość netto:

394,54 zł

175 x 2,2545 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 150.0 mm
B 30.0 mm
h 21.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt