Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 150.0 mm 100.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768751

Numer produktu produkcyjny:

20768751

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 4,509 zł
350 + 4,0581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 70

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

315,63 zł

70 x 4,509 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h 27.0 mm
h1 7.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 5.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt