20768669
20768669
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,4021 zł |
| 500 + | 2,1619 zł |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 7.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 8.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.315 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować