Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 30.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768522

Numer produktu produkcyjny:

20768522

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1499 1,2603 zł
1500 + 1,1343 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 300

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

378,09 zł

300 x 1,2603 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 120.0 mm
B 30.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt