Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 25.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20768058

Numer produktu produkcyjny:

20768058

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
450 - 2249 1,1993 zł
2250 + 1,0794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 450

Zamów wielokrotność 450

Wartość netto:

539,69 zł

450 x 1,1993 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 100.0 mm
B 25.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt