Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.
Materiał: HDPE, HDPE; stal, PA, Aluminium, PE-HD Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L2 | T2 | Rozmiar gwintu | Materiał | L1 | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | 500 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,6913 zł - 6,5936 zł | 1100 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,4073 zł - 2,9112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,8028 zł - 6,867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,8028 zł - 6,867 zł | 200 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,5976 zł - 8,8143 zł | 550 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10286319 | 1,1476 zł - 2,8117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| 6,1216 zł - 14,998 zł | 220 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,2252 zł - 10,3517 zł | 39 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 5,3128 zł - 13,0165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,1375 zł - 7,6869 zł | 418 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 168 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 3,249 zł - 7,9602 zł | 185 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 24,1101 zł - 59,0697 zł | 52 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Stop aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | 25 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,3628 zł - 19,0163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,9264 zł - 14,5197 zł | 296 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,5952 zł - 16,6393 zł | 1400 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,496 zł - 6,1153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować