Menu Search

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Na stanie

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.

  • Zapewnia ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
  • Odpowiednie do zastosowań wymagających większej wytrzymałości.
Materiał: HDPE, HDPE; stal, PA, Aluminium, PE-HD Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L2 T2 Rozmiar gwintu Materiał L1 T1 Typ Kup
2,1335 zł - 5,2271 zł 500 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
2,6913 zł - 6,5936 zł 1100 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
1,4073 zł - 2,9112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,743 zł - 4,2705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,8028 zł - 6,867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,8028 zł - 6,867 zł 200 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
3,5976 zł - 8,8143 zł 550 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
10286319 1,1476 zł - 2,8117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
6,1216 zł - 14,998 zł 220 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
4,2252 zł - 10,3517 zł 39 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
5,3128 zł - 13,0165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3,1375 zł - 7,6869 zł 418 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,6733 zł - 4,0996 zł 168 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
3,249 zł - 7,9602 zł 185 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
24,1101 zł - 59,0697 zł 52 Na stanie
1.0 mm
M10
Stop aluminium
50.0 mm
2.0 mm
3,6534 zł - 8,951 zł 25 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2,3628 zł - 19,0163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
5,9264 zł - 14,5197 zł 296 Na stanie
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
2,5952 zł - 16,6393 zł 1400 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
2,496 zł - 6,1153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • z 2
Wkładka z gwintem M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Czarny

10286289

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286371

Przedział cen netto
6,5936 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Czarny

10286296

Przedział cen netto
2,9112 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem HDPE

10286302

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286326

Przedział cen netto
6,867 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286333

Przedział cen netto
6,867 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286395

Przedział cen netto
8,8143 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Czarny

10286319

Przedział cen netto
2,8117 zł - 1,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286364

Przedział cen netto
14,998 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
220 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Czarny

10286340

Przedział cen netto
10,3517 zł - 4,2252 zł

Zapasy magazynowe
39 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Czarny

10286388

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Naturalny

10286432

Przedział cen netto
7,6869 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
418 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Szary

10303993

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Szary

10303801

Przedział cen netto
7,9602 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
185 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M10 50.0 mm 25.0 mm Stop aluminium

10163979

Przedział cen netto
59,0697 zł - 24,1101 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Stop aluminium
Wkładka z gwintem M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Naturalny

10286456

Przedział cen netto
8,951 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Czarny

10294062

Przedział cen netto
19,0163 zł - 2,3628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Wkładka z gwintem M10 50.0 mm 25.0 mm PA Czarny

10248423

Przedział cen netto
14,5197 zł - 5,9264 zł

Zapasy magazynowe
296 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    1
Prostokątna zaślepka profili M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Czarny

10286418

Przedział cen netto
16,6393 zł - 2,5952 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HDPE
Prostokątna zaślepka profili M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Czarny

10286449

Przedział cen netto
6,1153 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    HDPE