Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 63,2663 zł - 63,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 167,2368 zł - 167,2368 zł | 4 Na stanie |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178744 | 48,2341 zł - 48,2341 zł | 30 Na stanie |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 26,0902 zł - 26,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 42,6981 zł - 42,6981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 36,7717 zł - 36,7717 zł | 30 Na stanie |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 113,0623 zł - 113,0623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 18,3649 zł - 18,3649 zł | 2500 Na stanie |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 139,543 zł - 139,543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 84,225 zł - 84,225 zł | 4 Na stanie |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 672,1268 zł - 672,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 3,0987 zł - 12,0336 zł | 2220 Na stanie |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6526 zł - 5,694 zł | 6 Na stanie |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,885 zł - 6,4428 zł | 11180 Na stanie |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,2337 zł - 7,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6335 zł - 2,0167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,8224 zł - 1,0153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,5609 zł - 0,6924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować