Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9341 zł - 2,3878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,6928 zł - 0,912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,2532 zł - 0,3126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,7362 zł - 0,9088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,074 zł - 1,3259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,6557 zł - 0,8095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,6807 zł - 0,8404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 50,9739 zł - 50,9739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,1864 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,847 zł - 1,0457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,2041 zł - 2,7211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 1,3115 zł - 1,6192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,4942 zł - 0,6101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 4,8214 zł - 5,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,5777 zł - 0,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 16,8999 zł - 20,8641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,3665 zł - 0,4837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,7337 zł - 0,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,4172 zł - 0,515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,8641 zł - 1,1374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować