Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 4,3232 zł - 4,3232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 6,8367 zł - 6,8367 zł | 2 Na stanie |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | 2000 Na stanie |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 1020 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 5,2137 zł - 5,2137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | 497 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,1311 zł - 3,1311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | 15277 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,5918 zł - 3,5918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,3804 zł - 4,3804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,7478 zł - 4,7478 zł | 500 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 4,0646 zł - 4,0646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 2,8438 zł - 2,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 5,3429 zł - 5,3429 zł | 348 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | 500 Na stanie |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 4,5817 zł - 4,5817 zł | 100 Na stanie |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm