Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4758 zł - 3,4758 zł | 500 Na stanie |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,7987 zł - 3,7987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,1791 zł - 4,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 1500 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 3,6257 zł - 3,6257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,9587 zł - 2,9587 zł | 500 Na stanie |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 4,5817 zł - 4,5817 zł | 100 Na stanie |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 4,2225 zł - 4,2225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,9613 zł - 3,9613 zł | 350 Na stanie |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,9909 zł - 3,9909 zł | 4 Na stanie |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,9987 zł - 3,9987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 5,3429 zł - 5,3429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6,4489 zł - 6,4489 zł | 100 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 5,3429 zł - 5,3429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,9893 zł - 5,9893 zł | 445 Na stanie |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 5,2137 zł - 5,2137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 5,9893 zł - 5,9893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | 275 Na stanie |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | 2500 Na stanie |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm