Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
0,4251 zł - 1,0416 zł 5120 Na stanie
T
Żółty
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,8384 zł - 4,5042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,1939 zł - 4,1939 zł 450 Na stanie
N
Czerwony
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
1,2941 zł - 1,2941 zł 4073 Na stanie
N
Czarny
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
3,3321 zł - 3,3321 zł 300 Na stanie
N
Czarny
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
2 108,7575 zł - 2 108,7575 zł 17 Na stanie
N
Żółty
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
1,0614 zł - 2,6004 zł 50 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
1,0944 zł - 2,6814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
1,7666 zł - 4,3282 zł 2412 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
10,5854 zł - 25,9343 zł 750 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
1,2782 zł - 3,1318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T
Żółty
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
4,9121 zł - 4,9121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
26,916 zł - 65,9443 zł 2 Na stanie
T
Żółty
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
57,6238 zł - 57,6238 zł 9 Na stanie
T
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,7705 zł - 1,676 zł 330 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
8,8331 zł - 21,6412 zł 520 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
0,889 zł - 2,1782 zł 720 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
0,7354 zł - 1,0053 zł 1980 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
23,0168 zł - 56,3913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
4,6121 zł - 11,2997 zł 1225 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 33.7 mm 30.0 mm Żółty LDPE - PIR

10102497

Przedział cen netto
1,0416 zł - 0,4251 zł

Zapasy magazynowe
5120 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 25, ANSI 1
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 101.6 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093405

Przedział cen netto
4,5042 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 100.3 mm 40.0 mm Czerwony LDPE

10103265

Przedział cen netto
4,1939 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 36.0 mm Czarny LDPE - PIR

10103173

Przedział cen netto
1,2941 zł - 1,2941 zł

Zapasy magazynowe
4073 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 79.4 mm 28.0 mm Czarny LDPE - PIR

10103227

Przedział cen netto
3,3321 zł - 3,3321 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 1066.8 mm 185.0 mm Żółty LDPE

10230664

Przedział cen netto
2 108,7575 zł - 2 108,7575 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1050, ANSI 42
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 40.0 mm 26.7 mm Żółty LDPE - PIR

10087503

Przedział cen netto
2,6004 zł - 1,0614 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 34.5 mm Żółty LDPE - PIR

10125373

Przedział cen netto
2,6814 zł - 1,0944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 39.3 mm 25.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085714

Przedział cen netto
4,3282 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
2412 Na stanie
Atrybuty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 137.0 mm 35.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085752

Przedział cen netto
25,9343 zł - 10,5854 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 60.3 mm 30.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070086

Przedział cen netto
3,1318 zł - 1,2782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50, ANSI 2
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 139.7 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093450

Przedział cen netto
4,9121 zł - 4,9121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125, ANSI 5
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 323.9 mm 50.0 mm Żółty LDPE

10093542

Przedział cen netto
65,9443 zł - 26,916 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 300, ANSI 12
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242704

Przedział cen netto
57,6238 zł - 57,6238 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 16.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371770

Przedział cen netto
1,676 zł - 0,7705 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 35.0 mm Żółty LDPE - PIR

10085745

Przedział cen netto
21,6412 zł - 8,8331 zł

Zapasy magazynowe
520 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 32.0 mm 26.8 mm Żółty LDPE - PIR

10087497

Przedział cen netto
2,1782 zł - 0,889 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 15.0 mm 12.0 mm Szary LDPE

10371756

Przedział cen netto
1,0053 zł - 0,7354 zł

Zapasy magazynowe
1980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 210.0 mm 40.0 mm Szary LDPE

10372104

Przedział cen netto
56,3913 zł - 23,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 38.0 mm Szary LDPE

10371978

Przedział cen netto
11,2997 zł - 4,6121 zł

Zapasy magazynowe
1225 Na stanie
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary