Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0677 zł - 3,0677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 12,1038 zł - 12,1038 zł | 760 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 6 322,5242 zł - 6 322,5242 zł | 36 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 1,0305 zł - 2,5247 zł | 50 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,7092 zł - 3,7092 zł | 150 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,8631 zł - 2,1147 zł | 23120 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 1,0625 zł - 2,6033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | 900 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 1,2564 zł - 1,2564 zł | 4573 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 2,259 zł - 5,5345 zł | 4130 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | 460 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 16,501 zł - 22,6006 zł | 5 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 55,9455 zł - 55,9455 zł | 9 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,7481 zł - 1,6272 zł | 330 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,521 zł - 3,7265 zł | 2498 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 2412 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 10,2771 zł - 25,1789 zł | 50 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 8,5758 zł - 21,0109 zł | 520 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,4127 zł - 1,0112 zł | 5400 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować