Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5577 zł - 1,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Zielony
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10120705 | 0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Pomarańczowy
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 0,4783 zł - 1,1718 zł | 105440 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 2,5797 zł - 6,3203 zł | 160 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 1,6872 zł - 4,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 10070277 | 1,241 zł - 3,0406 zł | 90895 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
|
| 0,1589 zł - 0,3894 zł | 158512 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 4,4204 zł - 4,4204 zł | 1219 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 2,747 zł - 6,7303 zł | 3893 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 15,452 zł - 15,452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 4,4778 zł - 10,9706 zł | 2225 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 5,2152 zł - 12,7773 zł | 6 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,6976 zł - 1,54 zł | 524 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 27,137 zł - 66,4857 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 20,2753 zł - 49,6746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 18,5651 zł - 45,4847 zł | 4 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 5,1175 zł - 12,5379 zł | 190 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10,9742 zł - 26,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,8685 zł - 4,5779 zł | 240 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować