Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5745 zł - 1,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Zielony
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 10120705 | 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Pomarańczowy
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 20 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,8622 zł - 1,8855 zł | 2500 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,7924 zł - 1,0533 zł | 5000 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 1,5862 zł - 3,4868 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 3,6481 zł - 8,938 zł | 2203 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | 127 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 7,9714 zł - 19,5299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 0,7698 zł - 0,7698 zł | 5400 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 4,2801 zł - 10,4863 zł | 670 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
||
| 3,6912 zł - 9,0435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
|
||
| 2 311,9779 zł - 2 311,9779 zł | 16 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|
||
| 4,6679 zł - 11,4364 zł | 634 Na stanie |
Nie
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować