Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
3,0677 zł - 3,0677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Czarny
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
12,1038 zł - 12,1038 zł 760 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
6 322,5242 zł - 6 322,5242 zł 36 Na stanie
N
Żółty
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
1,0305 zł - 2,5247 zł 50 Na stanie
N
Żółty
LDPE
26.7 mm
40.0 mm
3,7092 zł - 3,7092 zł 150 Na stanie
N
Czarny
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,8631 zł - 2,1147 zł 23120 Na stanie
N
Żółty
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
1,0625 zł - 2,6033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Żółty
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
4,0718 zł - 4,0718 zł 900 Na stanie
N
Czerwony
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
1,2564 zł - 1,2564 zł 4573 Na stanie
N
Czarny
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
3,2351 zł - 3,2351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
N
Czarny
LDPE
28.0 mm
79.4 mm
2,259 zł - 5,5345 zł 3780 Na stanie
T
Żółty
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
3,6534 zł - 8,951 zł 460 Na stanie
T
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
16,501 zł - 22,6006 zł 5 Na stanie
T
Żółty
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
55,9455 zł - 55,9455 zł 9 Na stanie
T
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,7481 zł - 1,6272 zł 330 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,521 zł - 3,7265 zł 2498 Na stanie
Nie
Szary
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
1,7151 zł - 4,2021 zł 2412 Na stanie
N
Żółty
LDPE
25.0 mm
39.3 mm
10,2771 zł - 25,1789 zł 50 Na stanie
N
Żółty
LDPE
35.0 mm
137.0 mm
8,5758 zł - 21,0109 zł 520 Na stanie
N
Żółty
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
0,4127 zł - 1,0112 zł 5400 Na stanie
T
Żółty
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 78.0 mm 32.0 mm Czarny LDPE

10103210

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 243.0 mm 50.0 mm Szary LDPE

10139349

Przedział cen netto
12,1038 zł - 12,1038 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 1625.6 mm 230.0 mm Żółty LDPE

10238950

Przedział cen netto
6 322,5242 zł - 6 322,5242 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1600, ANSI 64
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 40.0 mm 26.7 mm Żółty LDPE

10087503

Przedział cen netto
2,5247 zł - 1,0305 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 38.0 mm Czarny LDPE

10103197

Przedział cen netto
3,7092 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 32.0 mm 26.8 mm Żółty LDPE

10087497

Przedział cen netto
2,1147 zł - 0,8631 zł

Zapasy magazynowe
23120 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 75.0 mm 34.5 mm Żółty LDPE - PIR

10125373

Przedział cen netto
2,6033 zł - 1,0625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 100.3 mm 40.0 mm Czerwony LDPE

10103265

Przedział cen netto
4,0718 zł - 4,0718 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę 54.0 mm 36.0 mm Czarny LDPE

10103173

Przedział cen netto
1,2564 zł - 1,2564 zł

Zapasy magazynowe
4573 Na stanie
Atrybuty
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 79.4 mm 28.0 mm Czarny LDPE

10103227

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 76.1 mm 35.0 mm Żółty LDPE

10070079

Przedział cen netto
5,5345 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
3780 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093429

Przedział cen netto
8,951 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 100, ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 273.0 mm 45.0 mm Żółty LDPE

10093528

Przedział cen netto
22,6006 zł - 16,501 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 250, ANSI 10
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242704

Przedział cen netto
55,9455 zł - 55,9455 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 16.0 mm 13.0 mm Szary LDPE

10371770

Przedział cen netto
1,6272 zł - 0,7481 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 24.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

10371817

Przedział cen netto
3,7265 zł - 1,521 zł

Zapasy magazynowe
2498 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Szary
Standardowa nasadka na rurę 39.3 mm 25.0 mm Żółty LDPE

10085714

Przedział cen netto
4,2021 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
2412 Na stanie
Atrybuty
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 137.0 mm 35.0 mm Żółty LDPE

10085752

Przedział cen netto
25,1789 zł - 10,2771 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 35.0 mm Żółty LDPE

10085745

Przedział cen netto
21,0109 zł - 8,5758 zł

Zapasy magazynowe
520 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 33.7 mm 30.0 mm Żółty LDPE

10102497

Przedział cen netto
1,0112 zł - 0,4127 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 25, ANSI 1
  • Otwór odpowietrzający
    T