Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 4570 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,024 zł - 14,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 480 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 500 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 3,3606 zł - 8,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,5837 zł - 8,7801 zł | 390 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 2,9144 zł - 7,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 7,1535 zł - 17,5261 zł | 300 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 3,5788 zł - 8,7681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 50 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 5,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,3825 zł - 13,1873 zł | 752 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 3200 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | 77 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 4,2391 zł - 10,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 4,3367 zł - 10,625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | 160 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować