Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7042 zł - 1,7252 zł | 15900 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9283 zł - 7,1744 zł | 1042 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | 900 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 5,3825 zł - 13,1873 zł | 752 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 50 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 5,6029 zł | 1000 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,024 zł - 14,7589 zł | 750 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,3606 zł - 8,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 500 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 2,9144 zł - 7,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 11200 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,1535 zł - 17,5261 zł | 300 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | 700 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 3,1933 zł - 7,8235 zł | 8100 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 120 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,7864 zł - 1,9268 zł | 2484 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | 160 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować