Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | 900 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,7042 zł - 1,7252 zł | 15900 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,9283 zł - 7,1744 zł | 1042 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 50 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3825 zł - 13,1873 zł | 752 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 11200 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | 700 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 3,1933 zł - 7,8235 zł | 8100 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | 160 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | 77 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 4,2391 zł - 10,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,7864 zł - 1,9268 zł | 2484 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 120 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | 2750 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,9566 zł - 2,3436 zł | 2381 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,3148 zł - 5,6712 zł | 758 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 4,3367 zł - 10,625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | 900 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować