Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Służą do ochrony końcówek rur przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.Stosowane w instalacjach hydraulicznych, grzewczych, wentylacyjnych i przemysłowych.Odporność na działanie temperatur od 66C do -40C. Materiał: LDPE, PE Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7042 zł - 1,7252 zł | 15900 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,2292 zł - 12,8115 zł | 900 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | 2750 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,9566 zł - 2,3436 zł | 2381 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 120 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | 700 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 2,3148 zł - 5,6712 zł | 758 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 4,3367 zł - 10,625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,2391 zł - 10,3859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | 77 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,7864 zł - 1,9268 zł | 2484 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1933 zł - 7,8235 zł | 8100 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,6121 zł - 1,4998 zł | 160 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 3,3606 zł - 8,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 4570 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 480 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,534 zł - 1,3084 zł | 500 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 3,5837 zł - 8,7801 zł | 390 Na stanie |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 2,9144 zł - 7,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować