Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7585 zł - 58,7585 zł | 73 Na stanie |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 5,4004 zł - 13,231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 47,2395 zł - 47,2395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 5,0988 zł - 12,4921 zł | 1663 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 7,5117 zł - 18,4038 zł | 207 Na stanie |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 9,6087 zł - 23,5414 zł | 370 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 177,9526 zł - 177,9526 zł | 76 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,7365 zł - 30,7365 zł | 35 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 26,241 zł - 26,241 zł | 49 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 49,1354 zł - 49,1354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 25,8963 zł - 25,8963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 27,1889 zł - 27,1889 zł | 38 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 36,6971 zł - 36,6971 zł | 200 Na stanie |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
| 52,9272 zł - 52,9272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 21,4725 zł - 21,4725 zł | 52 Na stanie |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 41,6071 zł - 50,3446 zł | 26 Na stanie |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 89,1064 zł - 115,5083 zł | 27 Na stanie |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 494,5138 zł - 494,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować