Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
21,4725 zł - 21,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
38,1622 zł - 38,1622 zł 444 Na stanie
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
10,8008 zł - 26,4621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
9,6087 zł - 23,5414 zł 370 Na stanie
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
177,9526 zł - 177,9526 zł 76 Na stanie
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
38,5787 zł - 38,5787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
20,5102 zł - 20,5102 zł 81 Na stanie
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
52,9272 zł - 52,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
76,8127 zł - 76,8127 zł 30 Na stanie
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
5,4004 zł - 13,231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
43,936 zł - 43,936 zł 129 Na stanie
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
58,7585 zł - 58,7585 zł 138 Na stanie
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
30,7365 zł - 30,7365 zł 35 Na stanie
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
26,241 zł - 26,241 zł 49 Na stanie
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
49,1354 zł - 49,1354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
25,8963 zł - 25,8963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
623,8085 zł - 623,8085 zł 25 Na stanie
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
19,0739 zł - 19,0739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
6,1616 zł - 15,0961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 117.3 mm 15.7 mm PE Żółty

10231937

Przedział cen netto
21,4725 zł - 21,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 185.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10231975

Przedział cen netto
38,1622 zł - 38,1622 zł

Zapasy magazynowe
444 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10073865

Przedział cen netto
26,4621 zł - 10,8008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 152.4 mm 19.1 mm PE Żółty

10073858

Przedział cen netto
23,5414 zł - 9,6087 zł

Zapasy magazynowe
370 Na stanie
Atrybuty
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 250.0 mm 25.0 mm PE Żółty

10230329

Przedział cen netto
177,9526 zł - 177,9526 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 127.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10230794

Przedział cen netto
38,5787 zł - 38,5787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 115.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231944

Przedział cen netto
20,5102 zł - 20,5102 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10230756

Przedział cen netto
52,9272 zł - 52,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 279.4 mm 25.4 mm PE Żółty

10230718

Przedział cen netto
76,8127 zł - 76,8127 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 100.2 mm 12.2 mm PE Żółty

10073810

Przedział cen netto
13,231 zł - 5,4004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10231920

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231968

Przedział cen netto
43,936 zł - 43,936 zł

Zapasy magazynowe
129 Na stanie
Atrybuty
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 50
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 228.6 mm 23.9 mm PE Żółty

10230725

Przedział cen netto
58,7585 zł - 58,7585 zł

Zapasy magazynowe
138 Na stanie
Atrybuty
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Specyfikacja
    4"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 88.9 mm 11.2 mm PE Żółty

10231555

Przedział cen netto
30,7365 zł - 30,7365 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231951

Przedział cen netto
26,241 zł - 26,241 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 220.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231999

Przedział cen netto
49,1354 zł - 49,1354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 100
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 115.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232620

Przedział cen netto
25,8963 zł - 25,8963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 715.0 mm 30.0 mm PE Żółty

10232798

Przedział cen netto
623,8085 zł - 623,8085 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 500
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 105.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10232002

Przedział cen netto
19,0739 zł - 19,0739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 108.0 mm 14.2 mm PE Żółty

10073827

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI